Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão quadrada com 40 mm de altura para aplicações resistentes a campos magnéticos
Dimensões
40 x 40 x 66 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
faceado
Alcance
20 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES021U
Sensores indutivos fator 1
BES Q40KFU-PSC20A-S04G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC20A-S04G-012 | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | BES Q40KFU-PSC20A-S04K | |
|
1.616,43 BRL
Preço de tabela
|
1.851,53 BRL
Preço de tabela
|
1.068,53 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 400 Hz | 300 Hz |
| Material do invólucro | PA | PBT | PA 12 |
| Superfície ativa, material | PA/Teflon | PBT | PA 12 |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...36 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares | Fator 1 | Fator 1 | Fator 1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD