Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 44.5 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
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
| BES 516-326-G-E5-Y-S4 | BES 516-326-G-E5-Y-S49 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | |
|
1.377,50 BRL
Preço de tabela
|
1.377,50 BRL
Preço de tabela
|
1.614,63 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 200 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | - |
| Imunes a campos magnéticos | - | - | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | - | - |
IP67 IP68 |
| Características suplementares | - | - |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Invólucro resistente contra respingos de solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD