Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a campos magnéticos
Dimensões
Ø 18 x 46 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
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
| BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | BES M18ZE-PSC80B-S04G | BES M18ME-PSC80A-S04G-W34 | |
|
1.614,63 BRL
Preço de tabela
|
264,30 BRL
Preço de tabela
|
1.707,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 300 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | - | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção |
IP67 IP68 |
- |
IP67 IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Invólucro resistente contra respingos de solda |
- |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Invólucro resistente contra respingos de solda metal dust blanking |
| Classe de proteção | - | IP67 | - |
| Princípio de funcionamento | - | Sensor indutivo | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD