Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica
Dimensões
32 x 20 x 8 mm
Formato construtivo
32x20x8
Instalação
faceado
Alcance
7 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-110 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
2.892,39 BRL
Preço de tabela
|
2.451,54 BRL
Preço de tabela
|
1.593,30 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 7 mm | 7 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 150 Hz | 150 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão, parcialmente revestido | Zinco, Fundição sob pressão, parcialmente revestido |
| Superfície ativa, material | revestido com cerâmica | revestido com cerâmica | revestido com cerâmica |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | - | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | - | IP67 | - |
| Características suplementares | - | Invólucro resistente contra respingos de solda | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD