Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos fator 1
Dimensões
Ø 18 x 46 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
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
| BES M18ME-PSC80A-S04G-W34 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W33 | |
|
1.707,14 BRL
Preço de tabela
|
1.614,63 BRL
Preço de tabela
|
1.901,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT, revestido com PTFE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Invólucro resistente contra respingos de solda metal dust blanking |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Invólucro resistente contra respingos de solda |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Invólucro resistente contra respingos de solda metal dust blanking |
Só é suportada a transferência de modelos CAD