Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para altas temperaturas
Dimensões
Ø 5 x 25 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES M05EC-PSC08B-ES02-T | BES M05ED-PSD08B-ES02-T | |
|
-
Preço de tabela
|
2.265,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 25 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5 kHz | 1.5 kHz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável (1.4104) |
| Superfície ativa, material | PA 6.6 | Cerâmica |
| Conexão | Cabo, 2 m, Silicone | Cabo, 2 m, Silicone |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...120 °C | 0...135 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD