Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 33 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, TPU
Cabo com conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU
Cabo com conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU
Cabo com conector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polos, 0.15 m, TPU
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.50 m, TPU
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
| BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z06 | BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z07 | BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z10 | |
|
903,36 BRL
Preço de tabela
|
903,36 BRL
Preço de tabela
|
903,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU | Cabo com conector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polos, 0.15 m, TPU | Cabo com conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD