Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de fibra ótica
Versão
5x10, grade de luz
Utilização
Para dispositivos baseados em fibra BFB
Aparelho básico de referência
BFB 75K-001-..
Material do tipo de fibra
PMMA
Comprimento do cabo L
2 m
Alternativa recomendada
BFO00AP
Sensores de fibra ótica
BFO D22-LA-GD-EAK-52-02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Brevemente já não disponível
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-AD-EAK-52-02 | BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.285,22 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | 5x10, grade de luz | 5x10, grade de luz |
|---|---|---|
| Utilização | Para dispositivos baseados em fibra BFB | Para dispositivos baseados em fibra BFB |
| Aparelho básico de referência | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Material do tipo de fibra | PMMA | PMMA |
| Comprimento do cabo L | 2 m | 2 m |
| Material da capa | PE | PE |
| Alcance | 450 mm | - |
| Temperatura ambiente | -35...65 °C | -55...70 °C |
| Material | Latão niquelado | Latão niquelado |
| Superfície ativa, fibras | Ø 0,25 mm (16x) | Ø 0,25 mm (16x) |
| Superfície ativa, disposição da fibras | Linha | Linha |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD