Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BGL001Z

BGL 5A-005-S49

Barreiras de luz de garfo padrão feitas de metal

Série
A
Dimensões
10 x 25 x 54 mm
Largura da forquilha
5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
A
Dimensões
10 x 25 x 54 mm
Largura da forquilha
5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
microSPOT-LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 1.0 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, Pintado
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar