Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BHS003H

BES 516-300-S295/0.912"-S4

Sensores indutivos para alta pressão

Dimensões
51 x 23.16 mm
Saída de comutação
PNP
Frequência de comutação
10 Hz
Conexão
M12x1, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
51 x 23.16 mm
Saída de comutação
PNP
Frequência de comutação
10 Hz
Conexão
M12x1, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar