Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores magneto-indutivos
Conexão
M8x1
Divergência de linearidade máx.
±0,6 mm
Alcance
0...60 mm
Classe de proteção
IP67
Temperatura ambiente
-10...75 °C
Alternativa recomendada
BIL0006
Sensores magneto-indutivos
BIL EMD0-T060A-01-S75
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-P060A-01-S75 | BIL EMD0-T060A-01-S75 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1 | M8x1 |
|---|---|---|
| Divergência de linearidade máx. | ±0,6 mm | ±0,6 mm |
| Alcance | 0...60 mm | 0...60 mm |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -10...75 °C | -10...75 °C |
| Precisão de repetibilidade | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
CE cULus EAC WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD