Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIP000T

BIP AD2-T014-01-EB02-505

Sensores de posição indutivos

Dimensões
35 x 35 x 31 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, blindagem
sim
Material do invólucro
PA

Características do produto

Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
35 x 35 x 31 mm
Formato construtivo
cuboide
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, blindagem
sim
Material do invólucro
PA
Faixa de medição
0...14 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0...10 V
Característica da saída
ajustável
Precisão de repetibilidade conforme BWN
±80 µm
Divergência de linearidade máx.
±250 µm
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cURus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar