Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Transmissão de sinal por meio de interface serial síncrona (SSI)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Material do invólucro
Aluminium and PBT-GF30, anodizado
Comprimento de medição
500 mm
Interface
SSI: V1.1
IO-Link
Ascendente/descendente linear
IO-Link
Ascendente/descendente linear
Característica da saída
Ascendente/descendente linear
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
| BIR 01-0500-K15SL0-000S15 | BIR 01-0300-K15SL0-000S15 | BIR 01-0600-K15SL0-000S15 | |
|
7.771,23 BRL
Preço de tabela
|
7.382,64 BRL
Preço de tabela
|
7.965,57 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1, 8-polos | Conector de encaixe, M12x1, 8-polos | Conector de encaixe, M12x1, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Material do invólucro | Aluminium and PBT-GF30, anodizado | Aluminium and PBT-GF30, anodizado | Aluminium and PBT-GF30, anodizado |
| Comprimento de medição | 500 mm | 300 mm | 600 mm |
| Interface |
SSI: V1.1 IO-Link Ascendente/descendente linear |
SSI: V1.1 IO-Link Ascendente/descendente linear |
SSI: V1.1 IO-Link Ascendente/descendente linear |
| Característica da saída | Ascendente/descendente linear | Ascendente/descendente linear | Ascendente/descendente linear |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP67, com conector de encaixe | IP67, com conector de encaixe | IP67, com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Só é suportada a transferência de modelos CAD