Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BIS00Z2

BIS U-620-068-111-00-ST29

Processadores RFID UHF (860...930 MHz)

Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
902…928 MHz
Homologação de radiofrequência
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
Interface
RS232
Tecnologias RFID suportadas
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
902…928 MHz
Homologação de radiofrequência
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
Interface
RS232
Tecnologias RFID suportadas
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
1
Potência de saída ajustável
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Material do invólucro
Alumínio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Classe de proteção
IP65, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
FCC (Radio)
WEEE
EAC
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar