Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cilíndricos de campo magnético
Dimensões
26 x 15 x 24 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Material do invólucro
Alumínio
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
10000 Hz
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
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
1.775,75 BRL
Preço de tabela
|
990,95 BRL
Preço de tabela
|
967,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 26 x 15 x 24 mm | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Material do invólucro | Alumínio | PBT | LCP |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexão | - | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos |
| Aplicação | - |
Cilindro pneumático com hastes de tração Cilindro pneumático com trilho DUO Cilindros redondos Cilindro de perfil |
- |
| Forma da ranhura | - | - | variável |
| Cabo | - | - | PUR, 0.2 m |
Só é suportada a transferência de modelos CAD