Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para cilindros de tirantes
Dimensões
11 x 11 x 32 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Aplicação
Cilindro pneumático com hastes de tração
Cilindro pneumático com trilho DUO
Cilindros redondos
Cilindro de perfil
Cilindro pneumático com trilho DUO
Cilindros redondos
Cilindro de perfil
Material do invólucro
PBT
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
| BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
990,95 BRL
Preço de tabela
|
1.775,75 BRL
Preço de tabela
|
967,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 11 x 11 x 32 mm | 26 x 15 x 24 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | - | M8x1-Macho, 3-polos |
| Aplicação |
Cilindro pneumático com hastes de tração Cilindro pneumático com trilho DUO Cilindros redondos Cilindro de perfil |
- | - |
| Material do invólucro | PBT | Alumínio | LCP |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forma da ranhura | - | - | variável |
| Cabo | - | - | PUR, 0.2 m |
Só é suportada a transferência de modelos CAD