Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cilíndricos de campo magnético
Dimensões
Ø 12 x 50 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Material do invólucro
Latão, niquelado
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
| BMF 12M-PS-D-2-S4 | BMF 305M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | |
|
1.346,40 BRL
Preço de tabela
|
924,81 BRL
Preço de tabela
|
1.365,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 50 mm | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Alumínio | Alumínio |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz | 10 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Forma da ranhura | - | variável | variável |
| Aplicação | - | atuadores maiores |
atuadores maiores Área de solda |
| Fixação | - | Cantoneira de fixação BMF 305-HW* | Cantoneira de fixação BMF 305-HW* |
| Imunes a campos magnéticos | - | - | resistente a solda (AC) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD