Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
33 x 5.1 x 7.2 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-D-2-SA3-S49-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | |
|
-
Preço de tabela
|
818,04 BRL
Preço de tabela
|
1.216,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T | Ranhura em T |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 4-polos |
| Cabo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicação | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. |
| Fixação | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T |
| Material do invólucro | Alumínio | PA 12 | PA 12 |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...105 °C, Resistente a alta temperatura | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD