Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para diferentes ranhuras com 2 cabeças de sensor
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
23.5 x 5 x 5.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 405KF-NS-C-2A-S4-00,3 | |
|
1.249,40 BRL
Preço de tabela
|
818,04 BRL
Preço de tabela
|
1.076,39 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T | Ranhura em T |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, 3-polos | M12x1-Macho, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | TPE-V, 0.3 m |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 | PP |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...100 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
IP67 IP68 IP69K |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Aplicação | - | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | - |
| Fixação | - | a ser inserido por cima na ranhura em T | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD