Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
Ranhura em C
Dimensões
24 x 3 x 3.75 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR com mangueira de silicone, 0.3 m
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-PS-C-2A-SA93-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | |
|
1.183,26 BRL
Preço de tabela
|
818,04 BRL
Preço de tabela
|
1.905,98 BRL
Preço de tabela
|
1.550,30 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em C | Ranhura em C | Ranhura em C | Ranhura em C |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, 4-polos |
| Cabo | PUR com mangueira de silicone, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicação | Cilindro pneumático com ranhura em C, por exemplo, SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*não adequado para a série de tipos Festo ADVC e AEVC) | Detecção de objetos | Cilindro pneumático com ranhura em C. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | Cilindro pneumático com ranhura em C. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. |
| Fixação | Pode ser utilizado por cima na ranhura em C | Parafuso M2 | Pode ser utilizado por cima na ranhura em C | Pode ser utilizado por cima na ranhura em C |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 500 Hz | - | 15 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Função Teach | - | - | 8 pontos de comutação | 2 pontos de comutação |
| Interface | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD