Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Módulos de campo para aplicações especializadas (Silver Line)
Interface
Profinet
Corrente de saída, máx.
2 A
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Indicação
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Alternativa recomendada
BNI00L8
Módulos de rede multiprotocolo
BNI XG3-302-1B5-Z067
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-105-Z015 | BNI XG3-302-1B5-Z067 | |
|
10.446,06 BRL
Preço de tabela
|
8.173,62 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) (partida rápida) | sim | - |
| Indicação | sim | sim |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | 7/8"-Macho, 5-polos | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | 7/8"-Fêmea, 5-polos | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 9.0 A | 16 A |
| Corrente total UA, atuador | 9.0 A | 16 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Dimensões | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT |
| Escopo de fornecimento | - |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD