Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Módulos de campo para aplicações especializadas (Silver Line)
Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Corrente de saída, máx.
2 A
Indicação
sim
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
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
Não disponível na loja virtual
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG3-302-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067-C17 | |
|
8.173,62 BRL
Preço de tabela
|
9.520,92 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 4 A | 4 A |
| Indicação | sim | sim | sim |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado Fêmea |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Corrente total UA, atuador | 16 A | 16 A | 16 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Dimensões | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Escopo de fornecimento |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
- |
| Interfaces suplementares | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | - | Tipo A | Tipo A |
| Versão IO-Link | - | 1.1.4 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | - | sim | sim |
| Não incluso no escopo de fornecimento | - |
Placa de legenda Tampão cego |
Placa de legenda Tampão cego |
Só é suportada a transferência de modelos CAD