BNI006J
Conectores para manifold IO-Link
Código de digitação:
BNI IOL-750-V08-K007
Disponível mediante consulta
- Versão
- Conectores para manifold
- Aplicação
-
Festo com tomada D-Sub, 25 polos, GND no pino 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert tipo 8640 - Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
- Comprimento do cabo L
- 0.6 m
- Saídas, quantidade
- 24
- Corrente total UA, atuador
- 4 A
- Função
-
Conexão de 3 polos
Alimentação do atuador através do pino 1 - Material do invólucro
- PA
- Dimensões
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Classe de proteção
- IP40, condição encaixada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 3.5 ms
- Dados do processo OUT
- 4 bytes
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02