Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Silver Line - Módulos de rede em caixa de metal para aplicações especializadas
Interface
Profinet
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BNI00K6
Módulos de rede multiprotocolo
BNI XG5-508-1B5-Z067
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-508-105-Z031 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
16.336,46 BRL
Preço de tabela
|
9.520,92 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A | Tipo A |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 4 A |
| Fast Start-Up (FSU) (partida rápida) | sim | - |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Conexão (COM 1) | Push-Pull RJ45, 8-polos | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | Push-Pull RJ45, 8-polos | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | Push-Pull, 5-polos | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | Push-Pull, 5-polos | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 16.0 A | 16 A |
| Corrente total UA, atuador | 16.0 A | 16 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Dimensões | 84.4 x 47 x 185.4 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Versão IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | sim | sim |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Indicação | - | sim |
| Escopo de fornecimento | - |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
| Não incluso no escopo de fornecimento | - |
Placa de legenda Tampão cego |
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD