Silver Line - Módulos de rede em caixa de metal para aplicações especializadas
OPC UA
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
9.520,92 BRL
Preço de tabela
|
8.802,36 BRL
Preço de tabela
|
7.455,06 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A | Tipo A | Tipo A |
| Corrente de saída, máx. | 4 A | 4 A | 2 A |
| Indicação | sim | não | não |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Corrente total UA, atuador | 16 A | 16 A | 16 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Plástico Aço inoxidável, Inserts |
Plástico Aço inoxidável, Inserts |
| Dimensões | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Versão IO-Link | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | sim | sim | sim |
| Escopo de fornecimento |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
| Não incluso no escopo de fornecimento |
Placa de legenda Tampão cego |
Placa de legenda Tampão cego |
Placa de legenda Tampão cego |

Redes industriais repensadas
O portfólio de redes expandido da Balluff estabelece novos padrões de facilidade de uso e acesso rápido ao produto certo para suas necessidades. O que permanece é o que é bom: produtos Balluff que representam qualidade, inovação e confiabilidade.
Descubra nossas linhas de produtos Black, Silver, Washdown e Safe Line, que oferecem uma seleção particularmente rápida de nossos componentes de rede. Escolha a solução certa para você entre três classes de desempenho.