Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Produto Classic – não se destina a novos projetos

BNI00F5

BNI PNT-502-102-Z078

Silver Line - Módulos de rede em caixa de metal para aplicações especializadas

Interface
Profinet
Interfaces suplementares
4x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Classic Banner
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Profinet
Interfaces suplementares
4x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 4-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 4-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar