Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Black Line - Módulos de rede em caixa de plástico robusta para aplicações versáteis
Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
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
| BNI PG3-508-0C5-R015 | BNI PG3-508-0C5-Z015 | |
|
13.221,51 BRL
Preço de tabela
|
13.221,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A | Tipo A |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) (partida rápida) | sim | sim |
| Indicação | não | não |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | 7/8"-Macho, 5-polos | 7/8"-Macho, 5-polos |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | 7/8"-Fêmea, 5-polos | 7/8"-Fêmea, 5-polos |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 9.0 A | 9.0 A |
| Corrente total UA, atuador | 9.0 A | 9.0 A |
| Material do invólucro | Plástico | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Dimensões | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Versão IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | sim | sim |
Só é suportada a transferência de modelos CAD