Silver Line - Módulos de rede em caixa de metal para aplicações especializadas
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI PG3-508-0C5-Z015 | BNI PG3-508-0C5-R015 | |
|
13.221,51 BRL
Preço de tabela
|
13.221,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A | Tipo A |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) (partida rápida) | sim | sim |
| Indicação | não | não |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | 7/8"-Macho, 5-polos | 7/8"-Macho, 5-polos |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | 7/8"-Fêmea, 5-polos | 7/8"-Fêmea, 5-polos |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 9.0 A | 9.0 A |
| Corrente total UA, atuador | 9.0 A | 9.0 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Plástico |
| Dimensões | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 42.9 x 226 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Versão IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | sim | sim |

Redes industriais repensadas
O portfólio de redes expandido da Balluff estabelece novos padrões de facilidade de uso e acesso rápido ao produto certo para suas necessidades. O que permanece é o que é bom: produtos Balluff que representam qualidade, inovação e confiabilidade.
Descubra nossas linhas de produtos Black, Silver, Washdown e Safe Line, que oferecem uma seleção particularmente rápida de nossos componentes de rede. Escolha a solução certa para você entre três classes de desempenho.