Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores ópticos de distância
Série
24K
Dimensões
50 x 21 x 50 mm
Interface
IO-Link 1.0
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Alternativa recomendada
BOD002N
Sensores ópticos de distância
BOD 24K-LPI08-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LI05-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
16.482,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Dimensões | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Interface | IO-Link 1.0 |
IO-Link: 1.1 Analógico, tensão/analógico, corrente comutável: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico de distância | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Triangulation | Triangulation |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 1 x 1 mm at 450 mm | 1.2 x 1.2 mm at 650 mm |
| Alcance | 50...650 mm | 50...650 mm |
| Precisão | ±1 % | ±1 % |
| Precisão de repetibilidade | ± 0.5 % | ± 50 µm |
| Resolução | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Plástico | Plástico |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD