Sensores Difusos
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-1PD-S4-C | BOS 23K-PA-RD10-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.603,35 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético |
| Característica do raio | divergente | Foco típico a 500 mm |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0 m...400 mm | 0...2000 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | PA 12 |
PC ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Tamanho do ponto de luz | - | 15 x 15 mm em foco |