Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Amplificador para fibra ótica
Série
73K
Dimensões
9 x 30 x 68 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Dispositivo de fibra ótica
Função de entrada
Programar Sn
Alternativa recomendada
BFB0008
Amplificador para fibra ótica
BFB 75K-003-P-02
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
4.841,52 BRL
Preço de tabela
|
3.663,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensões | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
Analógica, tensão 0…10 V PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Dispositivo de fibra ótica | Dispositivo de fibra ótica |
| Função de entrada | Programar Sn |
Programar Sn Bloqueio de tecla liga/desliga |
| Possibilidade de ajuste |
Estágio de sensibilidade Função de tempo Função de indicação LCD Tempo de desaceleração Bloqueio de tecla liga/desliga Comutação claro/escuro Histerese Sensibilidade (Sn) Modo de programação manual/autom |
Distância de comutação (Sn), 2 valores Duração do impulso individual Modo normal/preciso/rápido/amplo Sentido de leitura LCD Função de tempo Configuração de fábrica (Reset) Display liga/desliga Tempo de desaceleração Bloqueio de tecla liga/desliga Comutação claro/escuro Sensibilidade (Sn) |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | - |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | PC | ABS |
| Frequência de comutação | 1000 Hz /833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD