Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Difusos
Série
18M
Dimensões
Ø 22 x 93.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Alternativa recomendada
BOS01J8
Sensores Difusos
BOS 18M-PUV-RD30-S4
Disponibilidade
BFB0009
Amplificador para fibra ótica
BFB M18M-001-P-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PU-1PD-SA5-C | BOS 18M-PUV-RD30-S4 | BFB M18M-001-P-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.961,33 BRL
Preço de tabela
|
1.942,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensões | Ø 22 x 93.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, energético | Sensor ótico difuso, energético | - |
| Característica do raio | divergente | divergente | - |
| Tipo de luz | Infravermelho | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 60...400 mm | 0...500 mm | - |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe-Conector, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro | - |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 50 mm a 600 mm | - |
| Possibilidade de ajuste | - | - | Sensibilidade (Sn) |
| Frequência de comutação | - | - | 1000 Hz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD