Sensores Difusos
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
2.098,28 BRL
Preço de tabela
|
1.842,39 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensões | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão de fundo fixa | Supressão de fundo fixa |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3 mm a 50 mm | Ø 3 mm Saída de luz |
| Alcance | 5...50 mm | 5...30 mm |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.0 m, PUR |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PMMA/PC | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |