Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BOS01FR

BOS 23K-PA-LH10-S4

Sensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz para lavagem

Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensões
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensões
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
colimado
Tamanho do ponto de luz
2.2 x 2.2 mm a 800 mm
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
5...800 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
PC
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
12...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar