Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz para lavagem
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensões
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
PNP: Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
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
| BOS 23K-PA-LH20-S4 | BOS 23K-PA-LH10-S4 | |
|
3.880,23 BRL
Preço de tabela
|
3.880,23 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 23K | 23K |
| Dimensões | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interface |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
PNP: Contato normalmente aberto (NA) PNP: Contato normalmente fechado (NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | colimado | colimado |
| Tamanho do ponto de luz | 2.5 x 3.5 mm a 800 mm | 2.2 x 2.2 mm a 800 mm |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 5...800 mm | 5...800 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
PC ABS |
PC ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE Ecolab cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD