Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
6K
Dimensões
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Alternativa recomendada
BOS02E2
Sensores Retroreflexivos
BOS 6K-UI-PT10-S75
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PT10-S75 | BOS 6K-UI-PT10-S75 | |
|
3.034,46 BRL
Preço de tabela
|
2.682,93 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Função de entrada |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retrorreflexivo, Transparent detection |
| Peculiaridade ótica |
Ótica coaxial Identificação de transparência |
Identificação de transparência |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 50 x 50 mm a 2 m | 40 x 40 mm a 1 m |
| Alcance | 0...2 m | 0...2 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD