Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores Retroreflexivos
Série
6K
Dimensões
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
mesma função como a tecla
Bloqueio de tecla liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Alternativa recomendada
BOS02F0
Sensores Retroreflexivos
BOS 6K-UI-LK10-S75
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-S75 | |
|
4.089,17 BRL
Preço de tabela
|
3.515,55 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Função de entrada |
mesma função como a tecla Bloqueio de tecla liga/desliga |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retrorreflexivo, Autocollimation |
| Peculiaridade ótica | Ótica coaxial | - |
| Característica do raio | colimado | - |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 2 mm a 2,5 m | 4 x 2 mm a 2 m |
| Alcance | 0...4 m | 0...4 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD