Sensor ótico de barreira
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-X-LS20-02 | BOS 08E-X-LS20-S49 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.047,11 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Característica do raio | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz |
| Alcance | 0...3 m | 0...3 m |
| Conexão | Cabo com conector de encaixe, 2,00 m, PUR | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |