Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores retrorrefletivos cúbicos com diferentes tipos de luz para lavagem
Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensões
20 x 32 x 9 mm
Interface
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Alternativa recomendada
BOS01T9
Sensores Retroreflexivos
BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 | |
|
2.220,35 BRL
Preço de tabela
|
1.757,78 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | R01E | Q08M |
| Dimensões | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico retroreflexivo | Sensor ótico retroreflexivo |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz |
| Alcance | 1 m | 0...1 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector de encaixe, 0,20 m, PUR |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD