Sensores fotoelétricos cilíndricos de feixe passante com rosca M18 e diferentes tipos de luz
PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PI-RE30-S4 | BOS 18M-PI-RE30-S4 | |
|
1.842,39 BRL
Preço de tabela
|
1.518,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | 18E | 18M |
| Dimensões | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
IO-Link: 1.1 PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link: 1.1 PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |