Sensor ótico de barreira
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
1.757,10 BRL
Preço de tabela
|
1.688,87 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 0...3 m | 0...3 m |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Conexão | - | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |