Sensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz para lavagem
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-UI-KH22-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75 | |
|
2.337,11 BRL
Preço de tabela
|
2.268,87 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | R01E | R020K |
| Dimensões | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 32.5 x 13.5 mm |
| Interface |
IO-Link: 1.1 PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, Triangulação | Sensor ótico difuso, Triangulação |
| Peculiaridade ótica | Supressão do fundo | Supressão do fundo |
| Característica do raio | divergente | Foco típico a 15 mm |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 3.0 mm Saída de luz | Ø 4.4 mm a 80 mm |
| Alcance | 1...100 mm | 1...150 mm |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | ABS |
| Superfície ativa, material | PA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |