Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores passivos
Conexão (COM 1)
Terminais de parafuso/de encaixe
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Corrente de saída, máx.
2 A
Corrente total, máx.
8 A
Classe de proteção
IP67
Características do produto
3.00 m, PUR, Terminais de parafuso/de encaixe
3.00 m, PUR, Terminais de parafuso/de encaixe
5.00 m, PUR, Terminais de parafuso/de encaixe
5.00 m, PUR, Terminais de parafuso/de encaixe
10.00 m, PUR, Terminais de parafuso/de encaixe
10.00 m, PUR, Terminais de parafuso/de encaixe
15.00 m, PUR, Terminais de parafuso/de encaixe
15.00 m, PUR, Terminais de parafuso/de encaixe
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD