Distribuidores passivos
Características do produto
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BPI AM303N-5K-B0-KPXC0-100 | BPI AM3030-5K-B0-KPXC0-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.894,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão, locais de conexão | 10x M8x1-Fêmea, 3-polos | 10x M8x1-Fêmea, 3-polos |
|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - |
| Indicação da função de comutação | LED amarelo (10x) | sem LED |
| Tipo de sinal | NPN | - |
| Cabo | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Corrente de saída, máx. | 3 A | 3 A |
| Corrente total, máx. | 8 A | 8 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |