Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BPI00HK

BPI AM3030-5K-B0-SM4CT

Distribuidores passivos

Conexão, locais de conexão
10x M8x1-Fêmea, 3-polos
Indicação da função de comutação
sem LED
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 12-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC/10...30 VAC
Corrente de saída, máx.
1.5 A
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão, locais de conexão
10x M8x1-Fêmea, 3-polos
Indicação da função de comutação
sem LED
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 12-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC/10...30 VAC
Corrente de saída, máx.
1.5 A
Corrente total, máx.
1.5 A
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar