BRS0002

BRS S-M30S04-0301-LA2-000S04

Sensores de radar para deteção de objectos e medição de distâncias

Princípio de funcionamento
Radar
Zona cega
300 mm
Alcance, máx.
15 m
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
PEEK
Formato construtivo
M30x1,5
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
Radar
Zona cega
300 mm
Alcance, máx.
15 m
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
PEEK
Formato construtivo
M30x1,5
Classe de proteção
IP69K
IP54
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Interface
IO-Link-Device
Analógico, tensão/analógica, corrente
PNP/NPN/IO-Link
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ETIM 9.0
EC004807
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar