Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor Vision BVS E Standard
Resolução da imagem
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Distância focal
6.0 mm
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Alternativa recomendada
BVS01ZC
BVS VisionSensor
BVS VS-M1280BF1-L3-000
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-005-E | BVS VS-M1280BF1-L3-000 | |
|
31.617,77 BRL
Preço de tabela
|
24.978,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Resolução da imagem | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
|---|---|---|
| Distância focal | 6.0 mm | 9.6 mm |
| Alcance | 50...1000 mm | - |
| Campo visual | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Interface | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensões | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Classe de proteção | IP54 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Aplicação | - |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Localizador Ferramenta de código Controle de erros Scan-Trigger |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Alcance, mín. | - | 50 mm |
| Emissor de luz, iluminação | - |
LED white LED red |
Só é suportada a transferência de modelos CAD