Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

BVS VisionSensor

Aplicação
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Aplicação
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resolução da imagem
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Distância focal
9.6 mm
Alcance, mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emissor de luz, iluminação
LED white
LED red
Interface
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensões
56 x 56 x 59 mm
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Vídeos
Balluff Vision and Ident Sensor – Setup and Connection
Balluff Vision Sensor – Presence Check
Balluff Vision and Ident Sensor – Image Acquisition and Inspection Programs
Balluff Vision Sensor – Locator
Balluff Vision Sensor – Brightness Tool
Balluff Vision Sensor – Blob Tool
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar