Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor Vision BVS E Advanced
Aplicação
Detecção 360°
Resolução da imagem
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Distância focal
8.0 mm
Alcance
50...1000 mm
Campo visual
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Alternativa recomendada
BVS01ZC
BVS VisionSensor
BVS VS-M1280BF1-L3-000
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-051-E | BVS VS-M1280BF1-L3-000 | |
|
38.173,50 BRL
Preço de tabela
|
24.978,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Aplicação | Detecção 360° |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Localizador Ferramenta de código Controle de erros Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Resolução da imagem | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 1.2 MP(1280 x 960 Pixel) |
| Distância focal | 8.0 mm | 9.6 mm |
| Alcance | 50...1000 mm | - |
| Campo visual | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Interface | Ethernet 10/100 Base T | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Dimensões | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Classe de proteção | IP54 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Alcance, mín. | - | 50 mm |
| Emissor de luz, iluminação | - |
LED white LED red |
Só é suportada a transferência de modelos CAD