Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

SET00RN

BMF 305K/HW24-R-PS-F-3-03

2Conjunto de produtos - parte

Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Informação sobre o produto BAM00LP
Características principais
Princípio de funcionamento
Cantoneira de suporte BMF
Aplicação
Cilindro pneumático, redondo sem ranhura ou haste de tração
Diâmetro do êmbolo ≤8 - 80 mm
Utilização
para sensores de campo magnético BMF 305
Material
Latão niquelado
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
Informação sobre o produto BMF0062
Características principais
Forma da ranhura
variável
Dimensões
33.5 x 5 x 10.5 mm
Princípio de funcionamento
REED switch
Cabo
PVC, 3 m
Aplicação
atuadores maiores
Fixação
Cantoneira de fixação BMF 305-HW*
Material do invólucro
LCP
Saída de comutação
REED switch, polarizado Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1000 Hz
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar